PC (policarbonato) / prigionieri

PC (policarbonato) / prigionieri
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC/ZB-M6
PC/ZB-M8
PC/ZB-M10
PC/ZB-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)
Tipo di scanalature filettatura Filettatura nominale (pollici) Numero di filetti (pollici)

12.76 €

1 5 giorni 1061Filettatura metrica grossa--

14.72 €

4.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081.25Filettatura metrica grossa--

15.73 €

5.03 €

1 Stesso giorno

Stock

10101.5Filettatura metrica grossa--

14.54 €

1 6 giorni 10--Filettatura grossa Whitworth3/816

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Lunghezza L o l (mm) 300 Materiale Resina
Trattamento superficie (dettagli) NA Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard
Profilo di base Filettatura intera Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PC

Supporto tecnico