PC (policarbonato) / Dadi esagonali chiari

PC (policarbonato) / Dadi esagonali chiari
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC/NT-M2
PC/NT-M2.6
PC/NT-M3
PC/NT-M4
PC/NT-M5
PC/NT-M6
PC/NT-M8
PC/NT-M10
PC/NT-M12
PC/NT-M16
PC/NT-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Tipo di scanalature filettatura Filettatura nominale (pollici) B H Passo
(mm)

1.14 €

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102Filettatura metrica grossa-41.60.4

1.23 €

1 Disponibile 6 giorni 102.6Filettatura metrica grossa-520.45

1.06 €

1 Disponibile 6 giorni 103Filettatura metrica grossa-5.52.40.5

1.04 €

1 Disponibile 5 giorni 104Filettatura metrica grossa-73.20.7

1.68 €

1.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105Filettatura metrica grossa-840.8

1.10 €

1 Disponibile 5 giorni 106Filettatura metrica grossa-1051

1.12 €

1 Disponibile 5 giorni 108Filettatura metrica grossa-136.51.25

1.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Filettatura metrica grossa-1781.5

1.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1012Filettatura metrica grossa-19101.75

2.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1016Filettatura metrica grossa-24132

1.32 €

1 6 giorni 10-Filettatura grossa Whitworth3/8178-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PC Trattamento superficie N/A
Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico