PC (policarbonato) / Dadi esagonali bianchi (Codici componente)

PC (policarbonato) / Dadi esagonali bianchi
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC-WH/NT-M8
PC-WH/NT-M10
PC-WH/NT-M12
PC-WH/NT-M16
PC-WH/NT-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Tipo di scanalature filettatura Filettatura nominale (pollici) B H Passo
(mm)

4.53 €

1 Disponibile 6 giorni 108Filettatura metrica grossa-136.51.25

3.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Filettatura metrica grossa-1781.5

1.24 €

0.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012Filettatura metrica grossa-19101.75

3.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1016Filettatura metrica grossa-24132

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10-Filettatura grossa Whitworth3/8178-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PC Trattamento superficie N/A
Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico