PPS (solfuro di polipropilene) / presa esagonale viti a testa bassa

PPS (solfuro di polipropilene) / presa esagonale viti a testa bassa
  • Sconto volumi elevati
Excellent heat resistance, and virtually no material deterioration even after prolonged use in high-temperature environments. Chemical resistance, mechanical characteristics, electrical properties, and dimensional stability are superb.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS/LC-M3-L6
PPS/LC-M3-L8
PPS/LC-M3-L10
PPS/LC-M3-L12
PPS/LC-M3-L16
PPS/LC-M3-L20
PPS/LC-M4-L6
PPS/LC-M4-L8
PPS/LC-M4-L10
PPS/LC-M4-L12
PPS/LC-M4-L16
PPS/LC-M4-L20
PPS/LC-M4-L25
PPS/LC-M5-L8
PPS/LC-M5-L10
PPS/LC-M5-L12
PPS/LC-M5-L16
PPS/LC-M5-L20
PPS/LC-M5-L25
PPS/LC-M5-L30
PPS/LC-M6-L10
PPS/LC-M6-L12
PPS/LC-M6-L16
PPS/LC-M6-L20
PPS/LC-M6-L25
PPS/LC-M6-L30
PPS/LC-M6-L40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
B D H

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10360.525.52

1.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10380.525.52

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 103100.525.52

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 103120.525.52

1.48 €

1 Disponibile 6 giorni 103160.525.52

1.54 €

1 6 giorni 103200.525.52

1.29 €

1 6 giorni 10460.72.572.8

1.35 €

1 6 giorni 10480.72.572.8

1.38 €

1 6 giorni 104100.72.572.8

1.48 €

1 6 giorni 104120.72.572.8

1.54 €

1 Disponibile 6 giorni 104160.72.572.8

1.60 €

1 6 giorni 104200.72.572.8

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 104250.72.572.8

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10580.838.53.5

1.60 €

1 6 giorni 105100.838.53.5

1.68 €

1 6 giorni 105120.838.53.5

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 105160.838.53.5

2.04 €

1 6 giorni 105200.838.53.5

2.43 €

1 6 giorni 105250.838.53.5

2.79 €

1 6 giorni 105300.838.53.5

2.10 €

1 6 giorni 1061014104

2.43 €

1 6 giorni 1061214104

2.43 €

1 6 giorni 1061614104

2.79 €

1 6 giorni 1062014104

3.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1062514104

3.78 €

1 6 giorni 1063014104

4.40 €

1 6 giorni 1064014104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PPS

Supporto tecnico