JUNRON Giunto unione in ottone

JUNRON Giunto unione in ottone
  • Sconto volumi elevati
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 for pneumatic fittings. The mechanism clamps on to the tube insert with the sleeve and the cap nut for a reliable connection. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PU-1/2-BS
PU-1/4-BS
PU-1/8-BS
PU-3/8-BS
PU-3/16-BS
PU-4X2.5-BS
PU-4X3-BS
PU-5/16-BS
PU-6X4-BS
PU-6X4.5-BS
PU-8X5-BS
PU-8X6-BS
PU-10X6.5-BS
PU-10X7.5-BS
PU-12X8-BS
PU-12X9-BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

7.13 €

1 10 giorni 12.79.56

3.58 €

1 Disponibile 10 giorni 6.354.57

3.39 €

1 10 giorni 3.182.36

5.46 €

1 10 giorni 9.536.99

3.53 €

1 10 giorni 4.763.48

3.25 €

1 12 giorni 42.5

3.44 €

1 10 giorni 43

4.31 €

1 10 giorni 7.945.9

3.44 €

1 6 giorni 64

3.30 €

1 12 giorni 64.5

3.97 €

1 12 giorni 85

4.31 €

1 6 giorni 86

5.46 €

1 10 giorni 106.5

5.03 €

1 12 giorni 107.5

6.58 €

1 12 giorni 128

6.58 €

1 12 giorni 129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Raccordo di giunzione Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico