JUNRON Giunto unione T in acciaio inox

JUNRON Giunto unione T in acciaio inox
Usable across a broad temperature range. Free of wear to tubing due to over-tightening of cap nuts, etc. No abnormality in the connector unless the tube ruptures. Does not require management of cap nut tightening torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TU-3/8-SUS
TU-6X4-SUS
TU-12X9-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

85.89 €

1 10 giorni 9.536.99

51.84 €

1 10 giorni 64

94.23 €

1 12 giorni 129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Diramazione del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Giunto a T Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico