JUNRON Giunto unione gomito in acciaio inox

JUNRON Giunto unione gomito in acciaio inox
Usable across a broad temperature range. Free of wear to tubing due to over tightening of cap nut and the like. No abnormality in the connected part unless the tube ruptures. Does not require management of cap nut tightening torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LU-6X4-SUS
LU-8X6-SUS
LU-10X8-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

34.13 €

1 10 giorni 64

41.94 €

1 6 giorni 86

55.73 €

1 6 giorni 108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Giunto a gomito Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico