• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON Giunto Nipplo femmina in acciaio inox

JUNRON Giunto Nipplo femmina in acciaio inox
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of an over tightening of cap nut, etc. No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured. Does not require management of cap nut tightening torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FN-4X2.5-PT1/8-SUS
FN-6X4-PT1/4-SUS
FN-6X4-PT1/8-SUS
FN-8X6-PT1/8-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

25.17 €

1 12 giorni 1/842.5

24.90 €

1 12 giorni 1/464

25.25 €

1 10 giorni 1/864

24.90 €

1 6 giorni 1/886

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Nipplo femmina Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA A vite Rc

Supporto tecnico