• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON giunto acciaio inox unione a pannello con paratia

JUNRON giunto acciaio inox unione a pannello con paratia
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of the over tightening of cap nut, etc.

[Features]
· Because the product consists of SUS316, which has high corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range, at both low and high temperatures.
· Designed especially for fluorine polymer/nylon resin tubes, so the tube does not rupture due to excessive tightening of cap nuts, etc.
· No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it resists rust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PF-1/2-1/2-SUS
PF-1/4-1/4-SUS
PF-1/8-1/8-SUS
PF-3/8-3/8-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite

44.12 €

1 6 giorni 1/2

27.96 €

1 6 giorni 1/4

24.40 €

1 6 giorni 1/8

36.27 €

1 6 giorni 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura Profilo raccordo filettatura <=> filettatura Giunto passaparete Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA A vite Rc

Supporto tecnico