Stainless steel fittings for flexible tubing. To resolve snaking during piping, we use cap nuts built into the sleeve that use a mechanism unique to our company. Does not require management of cap nut tightening torque.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
L-0425-01-US2 |
L-0425-02-US2 |
L-0640-01-US2 |
L-0640-02-US2 |
L-0640-03-US2 |
L-0850-01-US2 |
L-0850-02-US2 |
L-0850-03-US2 |
L-1065-02-US2 |
L-1065-03-US2 |
L-1065-04-US2 |
L-1280-02-US2 |
L-1280-03-US2 |
L-1280-04-US2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
22.90 € | 9 giorni | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
24.89 € | 9 giorni | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
20.03 € | 9 giorni | 1/8 | 6 | 4 | ||
21.29 € | 9 giorni | 1/4 | 6 | 4 | ||
23.73 € | 9 giorni | 3/8 | 6 | 4 | ||
24.50 € | 9 giorni | 1/8 | 8 | 5 | ||
26.16 € | 5 giorni | 1/4 | 8 | 5 | ||
26.50 € | 9 giorni | 3/8 | 8 | 5 | ||
28.40 € | 9 giorni | 1/4 | 10 | 6.5 | ||
29.84 € | 9 giorni | 3/8 | 10 | 6.5 | ||
35.27 € | 9 giorni | 1/2 | 10 | 6.5 | ||
29.84 € | 9 giorni | 1/4 | 12 | 8 | ||
32.14 € | 9 giorni | 3/8 | 12 | 8 | ||
36.34 € | 9 giorni | 1/2 | 12 | 8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Gomito | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | A vite | R |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.