[Features]
· Electroless nickel plating is as standard applied to metal parts.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws is coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removing direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Vite di arresto T (pollici) (pollici) | Vite di arresto T (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 7 giorni | 0~+60 | 4 | - | M5 | ||
2.69 € | 7 giorni | 0~+60 | 4 | 1/4 | - | ||
2.51 € | 5 giorni | 0~+60 | 4 | 1/8 | - | ||
2.76 € | 7 giorni | 0~+60 | 6 | - | M5 | ||
2.78 € | 7 giorni | 0~+60 | 6 | 1/4 | - | ||
2.56 € | 5 giorni | 0~+60 | 6 | 1/8 | - | ||
3.26 € | 7 giorni | 0~+60 | 6 | 3/8 | - | ||
3.21 € | 7 giorni | 0~+60 | 8 | 1/4 | - | ||
3.00 € | 7 giorni | 0~+60 | 8 | 1/8 | - | ||
3.33 € | 7 giorni | 0~+60 | 8 | 3/8 | - | ||
5.10 € | 7 giorni | 0~+60 | 10 | 1/2 | - | ||
4.14 € | 7 giorni | 0~+60 | 10 | 1/4 | - | ||
3.93 € | 7 giorni | 0~+60 | 10 | 1/8 | - | ||
4.31 € | 5 giorni | 0~+60 | 10 | 3/8 | - | ||
5.73 € | 5 giorni | 0~+60 | 12 | 1/2 | - | ||
4.32 € | 7 giorni | 0~+60 | 12 | 1/4 | - | ||
4.69 € | 7 giorni | 0~+60 | 12 | 1/8 | - | ||
5.29 € | 7 giorni | 0~+60 | 12 | 3/8 | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT | Applicazione | Standard/Mini | Materiale vite di arresto | Ottone (nichelato) |
Materiale guarnizione a V | NBR impermeabile | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomiti maschio |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.