JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) Gomito 45°

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) Gomito 45°
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating on all brass components of the M Series nipples and the plastic bodies have been standardized.
· Colored seals for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) threads are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT. NO 1820889).
· The body can be positioned in accordance with the withdrawal direction of the tube.
· The R (PT) threads of the elbow/tee and the resin joint sections rotate. This allows for free positioning in accordance with the withdrawal direction of the tube after the fitting has been mounted. In addition, the screw can be tightened while the resin part is fixed in position.
· The tube grip is equipped with a rotating mechanism.
· The tube grip rotates smoothly inside the fitting, which prevents the tube from turning and breaking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL45M-4-M5-PM
PL45M-4-PT1/4-PM
PL45M-4-PT1/8-PM
PL45M-6-M5-PM
PL45M-6-PT1/4-PM
PL45M-6-PT1/8-PM
PL45M-6-PT3/8-PM
PL45M-8-PT1/4-PM
PL45M-8-PT1/8-PM
PL45M-8-PT3/8-PM
PL45M-10-PT1/2-PM
PL45M-10-PT1/4-PM
PL45M-10-PT1/8-PM
PL45M-10-PT3/8-PM
PL45M-12-PT1/2-PM
PL45M-12-PT1/4-PM
PL45M-12-PT1/8-PM
PL45M-12-PT3/8-PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Vite di arresto T (pollici)
(pollici)
Vite di arresto T (mm)
(mm)

3.95 €

1 10 giorni 4-M5

4.14 €

1 10 giorni 41/4-

3.83 €

1 10 giorni 41/8-

4.26 €

1 10 giorni 6-M5

4.15 €

1 10 giorni 61/4-

5.72 €

1 Disponibile 10 giorni 61/8-

5.51 €

1 10 giorni 63/8-

5.51 €

1 10 giorni 81/4-

5.51 €

1 10 giorni 81/8-

6.06 €

1 10 giorni 83/8-

7.87 €

1 10 giorni 101/2-

6.76 €

1 10 giorni 101/4-

6.76 €

1 10 giorni 101/8-

7.56 €

1 Disponibile 10 giorni 103/8-

8.18 €

1 10 giorni 121/2-

6.30 €

1 10 giorni 121/4-

6.29 €

1 10 giorni 121/8-

6.35 €

1 10 giorni 123/8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Collegamento/montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PBT Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Ottone (nichelato)
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito a 45°
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico