Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) T servizio

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) T servizio

[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies are standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTBM-4-M5-PM
PTBM-4-PT1/4-PM
PTBM-4-PT1/8-PM
PTBM-6-M5-PM
PTBM-6-PT1/4-PM
PTBM-6-PT1/8-PM
PTBM-6-PT3/8-PM
PTBM-8-PT1/4-PM
PTBM-8-PT1/8-PM
PTBM-8-PT3/8-PM
PTBM-10-PT1/2-PM
PTBM-10-PT1/4-PM
PTBM-10-PT1/8-PM
PTBM-10-PT3/8-PM
PTBM-12-PT1/2-PM
PTBM-12-PT1/4-PM
PTBM-12-PT1/8-PM
PTBM-12-PT3/8-PM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Vite di arresto T (pollici)
(pollici)
Vite di arresto T (mm)
(mm)

6.06 €

7 giorni 0~+604-M5

5.44 €

7 giorni 0~+6041/4-

3.90 €

7 giorni 0~+6041/8-

6.06 €

7 giorni 0~+606-M5

5.56 €

7 giorni 0~+6061/4-

5.35 €

7 giorni 0~+6061/8-

5.81 €

7 giorni 0~+6063/8-

4.75 €

7 giorni 0~+6081/4-

5.81 €

7 giorni 0~+6081/8-

5.15 €

7 giorni 0~+6083/8-

8.55 €

7 giorni 0~+60101/2-

7.44 €

7 giorni 0~+60101/4-

7.54 €

7 giorni 0~+60101/8-

7.72 €

7 giorni 0~+60103/8-

7.18 €

7 giorni 0~+60121/2-

8.70 €

7 giorni 0~+60121/4-

8.55 €

7 giorni 0~+60121/8-

8.70 €

7 giorni 0~+60123/8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PBT Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Ottone (nichelato)
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Montaggio a vite, diramazione Raccordo a T di servizio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico