JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) unione T diametro differente

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) unione T diametro differente
[Features]
· Electroless nickel plating is applied as standard to metal parts.
· All brass parts in the M series nipples and plastic bodies have nickel plating applied as standard.
· Comes with a color seal for screw identification.
· Each of the different types of R (PT) screw are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts in elbows and Tees, and the resin mating parts rotate, allowing for free positioning according to the removal direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is still fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting, stopping the tube from turning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PTUM-8-6-PM

Codice componente
PTUM-8-6-PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.69 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PBT Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Giunto, diam. diverso Giunti a T con diametro diverso Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60
D.E.1 tubo applicabile(φ) 8 Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) 6 D.E. φd1 tubo applicabile(mm) 8
D.E. φd2 tubo applicabile(mm) 6

Si trova sulla pagina di JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) unione T diametro differente, il codice articolo è il seguente: PTUM-8-6-PM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTUM-8-6-PM.

Supporto tecnico