Non-flammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.
[Features]
· Plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new tube grip mechanism.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents tube breakage due to rotation of the tube.
· Water resistant O-ring and V-seal made of NBR.
· R (PT) screw part is already sealed, hence sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) screw part of the elbow tee and the resin part can be rotated after setting, meaning the piping can be installed in any direction and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WTU-06 |
WTU-08 |
WTU-10 |
WTU-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | D.E. φd1 tubo applicabile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 7 giorni | 0~+60 | 6 | 6 | ||
5.72 € | 7 giorni | 0~+60 | 8 | 8 | ||
4.91 € | 7 giorni | 0~+60 | 10 | 10 | ||
6.67 € | 7 giorni | 0~+60 | 12 | 12 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma PBT conforme a UL94 V-0 | Applicazione | Standard/Mini | Materiale vite di arresto | Nessuna parte filettata |
Materiale guarnizione a V | NBR impermeabile | Giunto, diam. uguale | Giunto a T |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.