Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.
[Features]
· All the plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new mechanism tube grip.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents the tube breaking due to rotation of the tube.
▪ Water resistant O-ring and V-seal uses NBR.
▪ R (PT) screw part is already sealed, hence no sealing tape is required.
▪ The combination of the R (P) screw part of the elbow tee and resin part can be rotated; after setting, the tube-piping direction can be freely adjusted and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WLUV-06-01 |
WLUV-06-02 |
WLUV-06-M5 |
WLUV-08-01 |
WLUV-08-02 |
WLUV-08-03 |
WLUV-10-01 |
WLUV-10-02 |
WLUV-10-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Vite di arresto T (pollici) (pollici) | Vite di arresto T (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 7 giorni | 0~+60 | 6 | 1/8 | - | ||
5.72 € | 7 giorni | 0~+60 | 6 | 1/4 | - | ||
5.44 € | 7 giorni | 0~+60 | 6 | - | M5 | ||
5.88 € | 7 giorni | 0~+60 | 8 | 1/8 | - | ||
5.96 € | 7 giorni | 0~+60 | 8 | 1/4 | - | ||
7.11 € | 7 giorni | 0~+60 | 8 | 3/8 | - | ||
7.67 € | 7 giorni | 0~+60 | 10 | 1/8 | - | ||
7.67 € | 7 giorni | 0~+60 | 10 | 1/4 | - | ||
7.93 € | 7 giorni | 0~+60 | 10 | 3/8 | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma PBT conforme a UL94 V-0 | Applicazione | Standard/Mini | Materiale vite di arresto | Ottone |
Materiale guarnizione a V | NBR impermeabile | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito universale |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.