Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) unione flangia【1-10 Pezzi per confezione】

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) unione flangia

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip is equipped with a rotating mechanism. All the sealing materials are water resistant NBR. No sealing tape is required. The R (PT) threads and resin connecting parts rotate.

[Features]
· All the resin sections conform to the UL94V-0 flame retardant rating.
· The pull-out strength of the R (PT) thread resin press-fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has been significantly improved by a new mechanism tube grip.
· The tube clip rotates smoothly inside the fitting and prevents tube from breaking due to rotation of the tube.
· NBR is used in the water-resistant O-ring and V-seal.
· The R (PD) threads are sealed. Therefore, wrapping the threads with sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) thread of elbow tee and resin part can be rotated. After connecting, tube-piping direction can be freely implemented and the threads can be tightened even while the resin part is fixed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPU-06
WPU-08
WPU-10
WPU-12
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. φd1 tubo applicabile
(mm)

7.38 €

7 giorni 0~+6066

6.03 €

7 giorni 0~+6088

9.42 €

7 giorni 0~+601010

86.29 €

10 Pezzi per confezione

9 giorni 0~+601212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Ottone
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Giunto, diam. uguale Giunto per ripartizione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico