JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) unione (resina)

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) unione (resina)
  • Sconto volumi elevati
Incombustible. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the resin parts conform to UL94V-0 flame retardancy rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· The impact resistance has improved tremendously thanks to a newly-designed tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting, preventing the tube from breaking due to the rotation of the tube.
▪ The O-ring and V-seal use water-resistant NBR.
▪ The R (PT) screw part is already sealed, so no sealing tape is required.
▪ The elbow/tee R (P) screw parts and resin parts can be rotated. After setting, the piping direction can be set freely and the screw part can be tightened, even if the resin part is fixed in place.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WU-06P
WU-08P
WU-10P
WU-12P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. φd1 tubo applicabile
(mm)

4.33 €

1 10 giorni 66

4.62 €

1 Disponibile 10 giorni 88

5.73 €

1 10 giorni 1010

5.71 €

1 12 giorni 1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma PBT conforme a UL94 V-0 Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Giunto, diam. uguale Raccordo di giunzione Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico