JUNRON giunti serie W ad attacco rapido (per saldatrice a punti per tubi) cappuccio anti-spruzzo

JUNRON giunti serie W ad attacco rapido (per saldatrice a punti per tubi) cappuccio anti-spruzzo
Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water-resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the plastic portion conforms to UL94V-0 flame-retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· Shock resistance has been improved tremendously thanks to a new mechanism for the tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting and prevents the tube from breaking due to rotation of the tube.
▪ Water resistant O-ring and V-seal use NBR.
▪ R (PT) screw part is already sealed, hence no sealing tape is required.
▪ The combination of the R (P) screw part of the elbow tee and resin part can be rotated; after setting, the tube-piping direction can be freely adjusted and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAP-06
CAP-08
CAP-10
CAP-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacchi a innesto rapido applicabili

1.25 €

1 7 giorni Serie W φ 6

0.86 €

1 12 giorni Serie W φ 8

0.83 €

1 12 giorni Serie W φ 10

1.15 €

1 12 giorni Serie W φ 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti correlate all'attacco a innesto rapido Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo principale Resina
Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Nessuna parte filettata Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico