Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MCJS-100 |
MCJS-130 |
MCJS-150 |
MCJS-200 |
SSTJS-100 |
UWJS-100 |
WJS-100 |
WJS-130 |
WJS-150 |
WJS-200 |
WUWJS-100 |
WUWJS-130 |
WUWJS-150 |
WUWJS-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.69 € | 1 | 9 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 176 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Nucleo: assente) | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 35 | ||
122.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: assente) | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 40 | |
96.36 € | 1 | 9 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: assente) | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 45 | ||
150.60 € | 1 | 9 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: assente) | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 58 | ||
62.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 127 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenza | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 35 | |
60.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 35 | |
54.05 € | 1 | 9 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 127 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35 | ||
78.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 176 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 40 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 45 | |
122.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 58 | |
67.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 127 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 35 | |
106.91 € | 1 | 9 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 40 | ||
124.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 45 | |
120.61 € | 1 | 9 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 58 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Ruote lisce silenziose | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Categoria di carico | Carico medio | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali