Rotelle silenziose (II HJTS HJTSB)

Rotelle silenziose (II HJTS HJTSB)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HJTS-50B-MC
HJTS-50U-MC
HJTS-50U-MCD
HJTS-65B-MC
HJTS-65U-MC
HJTS-65U-MCD
HJTS-75B-MC
HJTSB-50B-MC
HJTSB-50U-MC
HJTSB-50U-MCD
HJTSB-65B-MC
HJTSB-65U-MC
HJTSB-65U-MCD
HJTSB-75U-MCD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Colore componente in metallo (Finitura) Colore rotella Eccentricità
(mm)

54.25 €

1 9 giorni 81220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55(65)55(65)82825015X2Finitura a forno neraBlu18

51.93 €

1 9 giorni 81220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55(65)55(65)82825015X2Cromatura trivalenteBlu18

68.16 €

1 9 giorni 81220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55(65)55(65)82825015X2Cromatura trivalenteNero18

68.77 €

1 9 giorni 100320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001006517X2Finitura a forno neraBlu22

66.56 €

1 9 giorni 100320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001006517X2Cromatura trivalenteBlu22

100.48 €

1 9 giorni 100320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001006517X2Cromatura trivalenteNero22

75.37 €

1 13 giorni 111.5485.01~750.00NA490[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001007518.5X2Finitura a forno neraBlu25

78.77 €

1 9 giorni 81220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero294[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55(65)55(65)82825015X2Finitura a forno neraBlu18

76.44 €

1 9 giorni 81220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero294[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55(65)55(65)82825015X2Cromatura trivalenteBlu18

92.65 €

1 9 giorni 81220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero294[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55(65)55(65)82825015X2Cromatura trivalenteNero18

97.43 €

1 9 giorni 100320.01~485.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero392[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001006517X2Finitura a forno neraBlu22

95.22 €

1 9 giorni 100320.01~485.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero392[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001006517X2Cromatura trivalenteBlu22

97.73 €

1 9 giorni 100320.01~485.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero392[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001006517X2Cromatura trivalenteNero22

109.20 €

1 12 giorni 111.5485.01~750.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero490[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001007518.5X2Cromatura trivalenteNero25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella Proprietà Ruote lisce silenziose Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico pesante
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella (Nucleo: assente) Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia
Applicazione Da utilizzare con macchinari di precisione stazionari per il trasporto di carichi pesanti a bassa velocità con variazioni di configurazione o linee di produzione. Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico