Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HJTS-SJ-50U-MC |
HJTS-SJ-65B-MC |
HJTS-SJ-65U-MC |
HJTS-SJ-65U-MCD |
HJTSB-SJ-50U-MCD |
HJTSB-SJ-65B-MC |
HJTSB-SJ-65U-MC |
HJTSB-SJ-65U-MCD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Colore rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.81 € | 1 | 49 giorni | 85 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 50 | 15X2 | Cromatura trivalente | Blu | 18 | ||
91.81 € | 1 | 9 giorni | 103 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 65 | 17X2 | Finitura a forno nera | Blu | 22 | ||
88.73 € | 1 | 15 giorni | 103 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Blu | 22 | ||
85.74 € | 1 | 9 giorni | 103 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Nero | 22 | ||
112.78 € | 1 | 9 giorni | 85 | 220.01~320.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 294 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 50 | 15X2 | Cromatura trivalente | Nero | 18 | ||
85.62 € | 1 | 9 giorni | 103 | 320.01~485.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 65 | 17X2 | Finitura a forno nera | Blu | 22 | ||
116.39 € | 1 | 9 giorni | 103 | 320.01~485.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Blu | 22 | ||
105.07 € | 1 | 9 giorni | 103 | 320.01~485.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 392 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Nero | 22 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella | Proprietà | Ruote lisce silenziose | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diametro vite | M20(P2.5) | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante |
Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | (Nucleo: assente) | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Colore rotella
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali