Rotelle standard pressate per carico medio (orientabili)

Rotelle standard pressate per carico medio (orientabili)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LWJ-100
LWJ-130
LWJ-150
LWJ-200
LWJ-250
MCJ-75
MCJ-100
MCJ-130
MCJ-150
MCJ-200
MCJ-250
SSTJ-100
SSTJ-150
UWJ-75
UWJ-100
UWJ-130
UWJ-150
UWJ-200
UWJ-250
UWJ-300
WJ-75
WJ-100
WJ-130
WJ-150
WJ-180
WJ-200
WJ-250
WUWJ-75
WUWJ-100
WUWJ-130
WUWJ-150
WUWJ-200
WUWJ-250
WWJ-100
WWJ-130
WWJ-150
WWJ-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

35.47 €

1 9 giorni 144-35.01~80.0078[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo7171959510035(Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenzaRossoSenza caratteristica antitraccia35Cuscinetti sigillati

57.64 €

1 11 giorni 177-80.01~140.00137[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo808010810813042(Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenzaRossoSenza caratteristica antitraccia40Cuscinetti sigillati

66.11 €

1 Disponibile 9 giorni 198-140.01~220.00156[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo909012012015045(Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenzaRossoSenza caratteristica antitraccia45Cuscinetti sigillati

99.97 €

1 Disponibile 9 giorni 250-140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo11211214014020045(Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenzaRossoSenza caratteristica antitraccia58Cuscinetti sigillati

138.58 €

1 10 giorni 305-220.01~320.00254[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo12512516016025050(Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenzaRossoSenza caratteristica antitraccia71Cuscinetti sigillati

33.12 €

1 9 giorni 103[Bassa rumorosità] Silenziosa80.01~140.00117[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica636382827532(Nucleo: assente)BluSenza caratteristica antitraccia22Cuscinetti a sfere radiali

53.25 €

1 9 giorni 144[Bassa rumorosità] Silenziosa140.01~220.00176[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica7171959510035(Nucleo: assente)BluSenza caratteristica antitraccia35Cuscinetti a sfere radiali

94.62 €

1 9 giorni 177[Bassa rumorosità] Silenziosa220.01~320.00245[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica808010810813042(Nucleo: assente)BluSenza caratteristica antitraccia40Cuscinetti a sfere radiali

111.48 €

1 9 giorni 198[Bassa rumorosità] Silenziosa220.01~320.00294[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica909012012015045(Nucleo: assente)BluSenza caratteristica antitraccia45Cuscinetti a sfere radiali

127.94 €

1 9 giorni 250[Bassa rumorosità] Silenziosa320.01~485.00392[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica11211214014020045(Nucleo: assente)BluSenza caratteristica antitraccia58Cuscinetti a sfere radiali

263.35 €

1 9 giorni 305[Bassa rumorosità] Silenziosa485.01~750.00490[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica12512516016025050(Nucleo: assente)BluSenza caratteristica antitraccia71Cuscinetti a sfere radiali

41.61 €

1 9 giorni 144[Bassa rumorosità] Silenziosa80.01~140.00127[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiNA7171959510035(Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenzaBluSenza caratteristica antitraccia35Cuscinetti a sfere radiali

74.53 €

1 5 giorni 198[Bassa rumorosità] Silenziosa140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiNA909012012015045(Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenzaBluSenza caratteristica antitraccia45Cuscinetti a sfere radiali

27.39 €

1 Disponibile 5 giorni 103[Bassa rumorosità] Silenziosa80.01~140.00117[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli636382827532(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia22Cuscinetti a sfere radiali

25.16 €

11.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

144[Bassa rumorosità] Silenziosa140.01~220.00176[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli7171959510035(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia35Cuscinetti a sfere radiali

37.60 €

18.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

177[Bassa rumorosità] Silenziosa220.01~320.00245[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli808010810813042(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia40Cuscinetti a sfere radiali

43.98 €

21.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

198[Bassa rumorosità] Silenziosa220.01~320.00294[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli909012012015045(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia45Cuscinetti a sfere radiali

62.34 €

31.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

250[Bassa rumorosità] Silenziosa320.01~485.00392[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli11211214014020045(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia58Cuscinetti a sfere radiali

159.44 €

1 9 giorni 305[Bassa rumorosità] Silenziosa485.01~750.00490[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli12512516016025045(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia71Cuscinetti a sfere radiali

218.83 €

1 37 giorni 374[Bassa rumorosità] Silenziosa485.01~750.00539[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli14014017517530050(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia71Cuscinetti a sfere radiali

21.57 €

1 5 giorni 103-35.01~80.0078[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione636382827532(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia22Cuscinetti sigillati

33.61 €

1 Disponibile 5 giorni 144-80.01~140.00127[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione7171959510035(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia35Cuscinetti sigillati

51.31 €

1 Disponibile 5 giorni 177-140.01~220.00176[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione808010810813042(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia40Cuscinetti sigillati

58.22 €

1 Disponibile 5 giorni 198-140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione909012012015045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia45Cuscinetti sigillati

86.66 €

1 9 giorni 240-220.01~320.00225[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione11211214014018045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia22Cuscinetti sigillati

90.06 €

1 Disponibile 5 giorni 250-220.01~320.00245[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione11211214014020045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia58Cuscinetti sigillati

128.01 €

1 9 giorni 305-320.01~485.00323[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione12512516016025050(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia22Cuscinetti sigillati

32.84 €

1 Disponibile 9 giorni 103[Bassa rumorosità] Silenziosa35.01~80.0078[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli636382827532(Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia22Cuscinetti a sfere radiali

47.45 €

1 Disponibile 9 giorni 144[Bassa rumorosità] Silenziosa80.01~140.00127[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli7171959510035(Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia35Cuscinetti a sfere radiali

79.27 €

1 Disponibile 9 giorni 177[Bassa rumorosità] Silenziosa140.01~220.00176[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli808010810813042(Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia40Cuscinetti a sfere radiali

97.74 €

1 Disponibile 9 giorni 198[Bassa rumorosità] Silenziosa140.01~220.00196[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli909012012015045(Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia45Cuscinetti a sfere radiali

140.21 €

1 Disponibile 9 giorni 250[Bassa rumorosità] Silenziosa220.01~320.00245[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli11211214014020045(Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia58Cuscinetti a sfere radiali

179.48 €

1 9 giorni 305[Bassa rumorosità] Silenziosa320.01~485.00323[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli12512516016025045(Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia71Cuscinetti a sfere radiali

35.71 €

1 Disponibile 9 giorni 144-35.01~80.0078[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo7171959510035(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia35Cuscinetti sigillati

57.91 €

1 Disponibile 9 giorni 177-80.01~140.00137[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo808010810813042(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia40Cuscinetti sigillati

66.15 €

1 Disponibile 9 giorni 198-140.01~220.00156[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo909012012015045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia45Cuscinetti sigillati

100.39 €

1 Disponibile 9 giorni 250-140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo11211214014020045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia58Cuscinetti sigillati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico medio
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotelle a terra Paese di produzione rotella Fabbricato in Giappone

Supporto tecnico