Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LWKK-100 |
LWKK-150 |
MCKK-100 |
MCKK-130 |
MCKK-150 |
SSTKK-100 |
SSTKK-150 |
UWKK-100 |
UWKK-130 |
UWKK-150 |
WKK-100 |
WKK-130 |
WKK-150 |
WUWKK-100 |
WUWKK-130 |
WUWKK-150 |
WWKK-100 |
WWKK-130 |
WWKK-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.51 € | 1 | 9 giorni | 144 | - | 35.01~80.00 | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | Con cuscinetto | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
57.05 € | 1 | 9 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | Con cuscinetto | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | 176 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | Con cuscinetto | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
85.53 € | 1 | 9 giorni | 177 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | Con cuscinetto | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
102.43 € | 1 | 9 giorni | 198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | Con cuscinetto | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
33.66 € | 1 | 9 giorni | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | 127 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenza | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
65.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenza | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | |
31.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | |
56.69 € | 1 | 11 giorni | 177 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
69.90 € | 1 | 11 giorni | 198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
25.65 € | 1 | 9 giorni | 144 | - | 80.01~140.00 | 127 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
42.20 € | 1 | 9 giorni | 177 | - | 140.01~220.00 | 176 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
49.18 € | 1 | 9 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
39.51 € | 1 | 9 giorni | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | 127 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
70.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 177 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | |
88.70 € | 1 | 9 giorni | 198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | 196 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
27.75 € | 1 | 9 giorni | 144 | - | 35.01~80.00 | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
48.83 € | 1 | 9 giorni | 177 | - | 80.01~140.00 | 137 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
57.11 € | 1 | 9 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico medio |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra | Paese di produzione rotella | Fabbricato in Giappone |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali