Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AIJB-6-2G |
AIJBL-6-2G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Posizione finecorsa | Paese di produzione rotella | Eccentricità (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.89 € 29.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Destra | Produzione in Cina | 45 | Cuscinetti a sfere radiali | |
96.73 € | 1 | 42 giorni | Sinistra | Fabbricato in Giappone | - | Cuscinetti sigillati |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con paracolpi | Altezza di montaggio H(mm) | 199.5 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa libero | Carico ammesso(daN) | 68 | Materiale bozzello | Gomma SBR |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 90 | Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 90 | Lunghezza sede di montaggio(mm) | 120 |
Larghezza sede di montaggio(mm) | 120 | Diametro ruota(Ø) | 153 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Categoria di carico | Carico medio | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra |
Dettagli specifiche rotella | Con aria | Colore rotella | Grigio | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Larghezza pneumatico(mm) | 47 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Posizione finecorsa
Paese di produzione rotella
Eccentricità(mm)
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali