Registrati
Configura

Rotella per carichi pesanti LH LH-ST

Rotella per carichi pesanti LH LH-ST

Codice componente:

Sono stati trovati. 3 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Altezza di montaggio H

(mm)

Gamma di carico

(daN)

Finecorsa

Carico ammesso

(daN)

Caratteristiche rotella

Lunghezza passo fori di montaggio

(mm)

Larghezza passo fori di montaggio

(mm)

Lunghezza sede di montaggio

(mm)

Larghezza sede di montaggio

(mm)

Diametro ruota

(Ø)

Larghezza cerchio

(mm)

Dettagli specifiche rotella

Colore rotella

Caratteristica antitraccia

Eccentricità

(mm)

Quantità minima d'ordine
140
220.01~320.00
[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero
298.4
NA
80
60
100
85
100
40
(Nucleo: alluminio pressofuso) bassa resistenza alla partenza (Con boccola in acciaio)
Blu
Con caratteristica antitraccia
45
1 pezzi
245
750,01~
NA
784
Resistenza agli oli
105
75(80)
140
110
200
50
(Nucleo: alluminio pressofuso) con boccola in acciaio
Giallo
Senza caratteristica antitraccia
70
1 pezzi
245
750,01~
[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero
784
Resistenza agli oli
105
75(80)
140
110
200
50
(Nucleo: alluminio pressofuso) con boccola in acciaio
Giallo
Senza caratteristica antitraccia
70
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
192.95 €
( 229.61 € )
6 giorni lavorativi
242.38 €
( 288.43 € )
10 giorni lavorativi
293.69 €
( 349.49 € )
6 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· Features strong resistance against corrosion such as rust thanks to its aluminum die-cast core.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The stopper is located at the front in the forward direction of the caster.
· Four types of wheels are available, including the ALBS urethane wheels with low starting resistance, ALEV rubber wheels with high elasticity, ALEV-SG rubber wheels that protect floors, and oil-resistant ALTH urethane wheels.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch