Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HKT-50B-MC |
HKT-50U-MC |
HKT-50U-MCD |
HKT-65B-MC |
HKT-65U-MC |
HKT-65U-MCD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 85 | 58 | 50 | 15X2 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | |
38.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 85 | 58 | 50 | 15X2 | Cromatura trivalente | Resistenza agli oli | Blu | |
58.09 € | 1 | 10 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 85 | 58 | 50 | 15X2 | Cromatura trivalente | Con cuscinetto | Nero | ||
49.86 € | 1 | 10 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 86 | 59 | 65 | 17X2 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | ||
50.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 86 | 59 | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Resistenza agli oli | Blu | |
86.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 86 | 59 | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Con cuscinetto | Nero |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 55 | Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 28 |
Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante | Specifiche | Rotelle a terra |
Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali