Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DHJ-80U-MC |
DHJ-80U-MCMO |
DHJ-100U-MC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diametro ruota (Ø) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.08 € | 1 | 5 giorni | 140 | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 80 | Resistenza agli oli | Blu | ||
98.85 € | 1 | 5 giorni | 140 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 80 | - | Nero | ||
94.43 € | 1 | 5 giorni | 150 | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 100 | Resistenza agli oli | Blu |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 750,01~ | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 980 | Materiale bozzello | Nylon MC | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 85 | Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 85 |
Lunghezza sede di montaggio(mm) | 112 | Larghezza sede di montaggio(mm) | 112 | Larghezza cerchio(mm) | 40 |
Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Eccentricità(mm) | 32 |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Diametro ruota(Ø)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali