Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DHJB-100U-MC |
DHJB-100U-MCMO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche rotella | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133.19 € | 1 | 5 giorni | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Resistenza agli oli | Blu | ||
124.55 € | 1 | 5 giorni | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | - | Nero |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | Altezza di montaggio H(mm) | 150 | Gamma di carico(daN) | 750,01~ |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa libero | Carico ammesso(daN) | 980 | Materiale bozzello | Nylon MC |
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 85 |
Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 85 | Lunghezza sede di montaggio(mm) | 112 | Larghezza sede di montaggio(mm) | 112 |
Diametro ruota(Ø) | 100 | Larghezza cerchio(mm) | 40 | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione |
Categoria di carico | Carico pesante | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra |
Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Eccentricità(mm) | 32 | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali