Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DHJ-LP-80U-MC |
DHJ-LP-100U-MC |
DHJB-LP-80U-MC |
DHJB-LP-100U-MC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Diametro ruota (Ø) | Dettagli specifiche rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.73 € | 1 | 9 giorni | 140 | NA | 80 | Resistenza agli oli | ||
131.79 € | 1 | 9 giorni | 150 | NA | 100 | Resistenza agli oli | ||
129.71 € | 1 | 9 giorni | 140 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 80 | Con boccola in acciaio | ||
135.37 € | 1 | 9 giorni | 150 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 100 | Con boccola in acciaio |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 750,01~ | Carico ammesso(daN) | 980 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Nylon MC | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 59(80) | Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 121(105) |
Lunghezza sede di montaggio(mm) | 100 | Larghezza sede di montaggio(mm) | 150 | Larghezza cerchio(mm) | 40 |
Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida |
Specifiche | Rotelle a terra | Colore rotella | Blu | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Eccentricità(mm) | 32 | Dettagli set componenti in metallo | Specifiche foro asolato piastra superiore | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Diametro ruota(Ø)
Dettagli specifiche rotella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali