• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole per carichi ultra pesanti LS (Blickle)

Ruota girevole per carichi ultra pesanti LS (Blickle)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· The swivel part is equipped with a thrust bearing and tapered roller bearing.
· A polymer cast nylon material with abrasion resistance and high elasticity is used for the wheel.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The stopper is located at the front in the forward direction of the caster.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-GSPO-125K
LS-GSPO-125K-ST
LS-GSPO-150K-35
LS-GSPO-200K-35-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Eccentricità
(mm)

347.70 €

1 15 giorni 170NA1715Foro lungo10575(80)14011012550

389.00 €

1 5 giorni 170[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero1715Foro lungo10575(80)14011012550

486.45 €

1 23 giorni 205NA2450Foro rotondo14010517514015065

742.53 €

1 15 giorni 255[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero2940Foro rotondo14010517514020065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 750,01~
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Larghezza cerchio(mm) 55 Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico ultra pesante
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella Elasticità elevata
Colore rotella Bianco Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico