Rotelle gemellate per carichi ultra pesanti BSD-GTH (Blickle)

Rotelle gemellate per carichi ultra pesanti BSD-GTH (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· The swivel part is equipped with a thrust bearing and tapered roller bearing.
· The wheel is made from high load urethane Extrathane® and features abrasion resistance and high elasticity.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The wheel has a grease nipple for the wheel.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSD-GTH-150K-35
BSD-GTH-200K-35
BSD-GTH-250K
BSD-GTH-302K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Applicazione Categoria di carico Colore componente in metallo (Finitura) Eccentricità
(mm)

233.62 €

9 giorni 6215132310514014017515050×2Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione[Carico ultra pesante] Carico ultra pesanteCromatura55

269.88 €

9 giorni 6260176410514014017520050×2Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione[Carico ultra pesante] Carico ultra pesanteCromatura60

542.76 €

9 giorni 6330264616021020025525060X2Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione[Carico ultra pesante] Carico ultra pesanteRosso70

802.81 €

9 giorni 6390421416021020025530280X2Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione[Carico ultra pesante] Carico ultra pesanteRosso80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con paracolpi / Doppia rotella Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 750,01~
Finecorsa NA Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Specifiche Rotelle a terra
Dettagli specifiche rotella (Nucleo: ghisa) elasticità elevata Colore rotella Giallo Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia
Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico