Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.83 € 39.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 153~145 | Protezione cariche elettrostatiche | 80.01~140.00 | NA | 98 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Giallo | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | |
81.20 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 35.01~80.00 | NA | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
87.19 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
85.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | |
79.27 € | 1 | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
93.04 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
81.45 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 35.01~80.00 | NA | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
111.68 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | Protezione cariche elettrostatiche | 140.01~220.00 | NA | 147 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Giallo | Con caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
111.22 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
119.53 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
142.70 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
111.25 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
161.21 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | Protezione cariche elettrostatiche | 220.01~320.00 | NA | 245 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Giallo | Con caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
108.25 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
142.69 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | Gomma naturale | NA | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: alluminio pressofuso) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
124.36 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | NA | 245 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
101.00 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | NA | 245 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
136.30 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | NA | 245 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
109.75 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
93.09 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | Protezione cariche elettrostatiche | 80.01~140.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 98 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Giallo | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
107.13 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
113.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 98 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | |
111.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 98 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | |
105.12 € | 1 | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 98 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
107.38 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
107.50 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 147 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
93.02 € | 1 | 5 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 147 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
158.78 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 245 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 46.5~58 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con paracolpi | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali