Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Specifiche | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.34 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 35.01~80.00 | NA | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
71.40 € | 1 | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
69.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | |
63.41 € | 1 | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
77.26 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
65.59 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 35.01~80.00 | NA | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
134.53 € | 1 | 13 giorni | 210~198 | Protezione cariche elettrostatiche | 140.01~220.00 | NA | 147 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Giallo | Con caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
96.73 € | 1 | 11 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
105.15 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
109.51 € | 1 | 13 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
128.38 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
96.79 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
136.77 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | Protezione cariche elettrostatiche | 220.01~320.00 | NA | 245 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Giallo | Con caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
137.46 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
130.09 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | Gomma naturale | NA | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: alluminio pressofuso) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
104.21 € | 1 | 13 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | NA | 245 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
127.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | NA | 245 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 | |
124.15 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | NA | 245 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
137.88 € | 1 | 9 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 46.5~58 | ||
150.02 € | 1 | 9 giorni | 250~235 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 112 | 63 | 140 | 102 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a 10km/h o velocità inferiore) | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 51~64 | ||
133.71 € | 1 | 10 giorni | 250~235 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 112 | 63 | 140 | 102 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a 10km/h o velocità inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 51~64 | ||
118.62 € | 8 | 15 giorni | 275~260 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a 10km/h o velocità inferiore) | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 51~64 | ||
147.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 275~260 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a 10km/h o velocità inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 51~64 | |
94.71 € | 1 | 13 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
100.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 98 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | |
94.96 € | 1 | 13 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 78 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
95.81 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 147 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
98.91 € | 1 | 13 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 147 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
120.93 € | 1 | 13 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 147 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
128.42 € | 1 | 15 giorni | 260~250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 245 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 46.5~58 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / Con paracolpi | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Specifiche
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali