Ruota girevole con molle a basso impatto, I-A modello a molla centrale (SAJ-HO / SAJB-HO)

Ruota girevole con molle a basso impatto, I-A modello a molla centrale (SAJ-HO / SAJB-HO)
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· By employing a center type coil spring, shocks and vibrations from all directions are softened and the generation of noise is also reduced.
· By cushioning, there is less burden on both the swivel part and wheel rotation part, enabling the product to last longer.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· Please contact us regarding optional non-standard springs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAJ-HO-150SST
SAJ-HO-150W
SAJ-HO-200SST
SAJ-HO-200W
SAJB-HO-150SST
SAJB-HO-200W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diametro ruota
(Ø)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella

117.26 €

8 15 giorni 250~235140.01~220.00NA147[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiNA150(Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevataBlu

105.83 €

1 5 giorni 250~235140.01~220.00NA147[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione150(Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevataNero

131.03 €

1 5 giorni 275~260140.01~220.00NA196[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiNA200(Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevataBlu

165.56 €

1 Disponibile 5 giorni 275~260140.01~220.00NA196[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione200(Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevataNero

141.40 €

1 15 giorni 250~235140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero147[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiNA150(Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevataBlu

140.31 €

1 13 giorni 275~260220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero245[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione200(Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevataNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Proprietà Silenziosa Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 112 Larghezza passo fori di montaggio(mm) 112
Lunghezza sede di montaggio(mm) 140 Larghezza sede di montaggio(mm) 140 Larghezza cerchio(mm) 45
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotella integrata (Traino a 10km/h o velocità inferiore)
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Eccentricità(mm) 51~64 Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico