Ruota con molla a impatto leggero, I-B Modello a spirale per alte velocitá (SAJB-TO)

Ruota con molla a impatto leggero, I-B Modello a spirale per alte velocitá (SAJB-TO)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAJB-TO-200SST
SAJB-TO-200TRAW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale bozzello Dettagli specifiche rotella Colore rotella

225.46 €

1 15 giorni [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti(Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevataBlu

292.35 €

1 9 giorni [Gomma sintetica] Gomma ad elevata durata(Nucleo: alluminio) bassa resistenza alla partenza ed elasticità elevataNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Altezza di montaggio H(mm) 275~255 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 220.01~320.00 Finecorsa Con finecorsa libero Carico ammesso(daN) 245
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 115(105) Larghezza passo fori di montaggio(mm) 115(105) Lunghezza sede di montaggio(mm) 140
Larghezza sede di montaggio(mm) 140 Diametro ruota(Ø) 200 Larghezza cerchio(mm) 45
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotella integrata (Traino a velocità elevata di 20km/h o inferiore)
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Eccentricità(mm) 100 Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico