Ruota girevole con molle a basso impatto II (LSFN-GTH) (Blickle)

Ruota girevole con molle a basso impatto II (LSFN-GTH) (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The swivel part is equipped with a thrust bearing and tapered roller bearing.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch.
· The wheel features a grease nipple

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSFN-GTH-160K
LSFN-GTH-200K
LSFN-GTH-252K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Applicazione Categoria di carico Eccentricità
(mm)

419.40 €

Preventivo Piena conformità245~220320.01~485.00392Foro lungo10575(80)14011016050Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante100

432.26 €

Preventivo Piena conformità265~240485.01~750.00490Foro lungo10575(80)14011020050Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante100

1,349.62 €

Preventivo Piena conformità370~325750,01~882Foro rotondo16012020016025280Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio
Specifiche Rotella integrata (Traino a 10km/h o velocità inferiore) Dettagli specifiche rotella (Nucleo: ghisa) elasticità elevata e resistenza agli urti Colore rotella Giallo
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico