Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro vite | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Categoria di carico | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 87~75 | 29 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 50 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 23-30 | NA | |
39.11 € | 1 | 15 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 87~75 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 50 | 18 | Carico leggero | Con cuscinetto | - | Con caratteristica antitraccia | 23-30 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
35.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 112~100 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | |
36.34 € | 1 | 11 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 112~100 | 49 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | ||
43.29 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 112~100 | 58 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | Carico leggero | Con cuscinetto | - | Con caratteristica antitraccia | 30-40 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
26.07 € 12.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 137~125 | 49 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 100 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA | |
40.35 € | 1 | 11 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 137~125 | 58 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 100 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA | ||
54.15 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 137~125 | 68 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 100 | 25 | Carico leggero | Con cuscinetto | - | Con caratteristica antitraccia | 35~49 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
35.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | A vite / Con paracolpi | 89~77 | 29 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 50 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 23-30 | NA | |
40.06 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 89~77 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 50 | 18 | Carico leggero | Con cuscinetto | - | Con caratteristica antitraccia | 23-30 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
36.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 114~102 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 75 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | |
37.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 114~102 | 49 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 75 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | |
44.21 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 114~102 | 58 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 75 | 25 | Carico leggero | Con cuscinetto | - | Con caratteristica antitraccia | 30-40 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
39.06 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 139~127 | 49 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 100 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA | ||
41.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 139~127 | 58 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 100 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA | |
55.07 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 139~127 | 68 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 100 | 25 | Carico leggero | Con cuscinetto | - | Con caratteristica antitraccia | 35~49 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
59.48 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 87~75 | 29 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 50 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 23-30 | NA | ||
61.62 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 112~100 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | ||
62.06 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 112~100 | 49 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | ||
63.82 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 137~125 | 49 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 100 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA | ||
65.86 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 137~125 | 58 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 100 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA | ||
63.57 € | 1 | 10 giorni | A vite / Con paracolpi | 89~77 | 29 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio inox | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 50 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 23-30 | NA | ||
64.97 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 114~102 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio inox | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 75 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | ||
65.42 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 114~102 | 49 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio inox | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 75 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | ||
67.24 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 139~127 | 49 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio inox | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 100 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA | ||
69.27 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 139~127 | 58 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio inox | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | 100 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA |
Loading...
Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura trivalente | Specifiche | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Materiale raccordo
Con foro di montaggio
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro vite
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali