Registrati
Configura

Ruote girevoli con banda antistatica I per carico medio J

Codice componente:

Sono stati trovati. 8 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Altezza di montaggio H

(mm)

Gamma di carico

(daN)

Carico ammesso

(daN)

Materiale bozzello

Caratteristiche rotella

Lunghezza passo fori di montaggio

(mm)

Larghezza passo fori di montaggio

(mm)

Lunghezza sede di montaggio

(mm)

Larghezza sede di montaggio

(mm)

Diametro ruota

(Ø)

Larghezza cerchio

(mm)

Dettagli specifiche rotella

Colore rotella

Caratteristica antitraccia

Eccentricità

(mm)

Quantità minima d'ordine
103
80.01~140.00
117
[uretano] Uretano antistatico
Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico
63
63
82
82
75
32
(Nucleo: acciaio) resistenza agli urti
Giallo
Con caratteristica antitraccia
22
1 pezzi
177
220.01~320.00
245
[uretano] Uretano antistatico
Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico
80
80
108
108
130
42
(Nucleo: acciaio) resistenza agli urti
Giallo
Con caratteristica antitraccia
40
1 pezzi
198
220.01~320.00
294
[uretano] Uretano antistatico
Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico
90
90
120
120
150
45
(Nucleo: acciaio) resistenza agli urti
Giallo
Con caratteristica antitraccia
45
1 pezzi
250
320.01~485.00
392
[uretano] Uretano antistatico
Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico
112
112
140
140
200
45
(Nucleo: acciaio) resistenza agli urti
Giallo
Con caratteristica antitraccia
58
1 pezzi
103
80.01~140.00
117
[Nylon] Nylon MC conduttivo
Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
63
63
82
82
75
32
Nucleo: Non disponibile
Nero
Senza caratteristica antitraccia
22
1 pezzi
144
140.01~220.00
176
[Nylon] Nylon MC conduttivo
Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
71
71
95
95
100
35
Nucleo: Non disponibile
Nero
Senza caratteristica antitraccia
35
1 pezzi
177
220.01~320.00
245
[Nylon] Nylon MC conduttivo
Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
80
80
108
108
130
42
Nucleo: Non disponibile
Nero
Senza caratteristica antitraccia
40
1 pezzi
198
220.01~320.00
294
[Nylon] Nylon MC conduttivo
Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
90
90
120
120
150
45
Nucleo: Non disponibile
Nero
Senza caratteristica antitraccia
45
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
39.08 €
( 46.51 € )
6 giorni lavorativi
89.00 €
( 105.91 € )
6 giorni lavorativi
107.97 €
( 128.48 € )
6 giorni lavorativi
114.33 €
( 136.05 € )
10 giorni lavorativi
92.23 €
( 109.75 € )
10 giorni lavorativi
99.07 €
( 117.89 € )
10 giorni lavorativi
182.16 €
( 216.77 € )
10 giorni lavorativi
229.88 €
( 273.56 € )
10 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The EUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· A conductive grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing.
· Employs a strong and unique box style for the EUW wheels