Ruote girevoli con banda antistatica I per carico medio K / KB / KBL

Ruote girevoli con banda antistatica I per carico medio K / KB / KBL
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The EUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· A conductive grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing.
· Employs a strong and unique box style for the EUW wheels

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EUWK-75
EUWK-100
EUWK-130
EUWK-150
EUWK-200
EUWKB-75
EUWKB-100
EUWKB-130
EUWKB-150
EUWKB-200
EUWKBL-100
EUWKBL-130
EUWKBL-150
EUWKBL-200
MCDK-75
MCDK-100
MCDK-130
MCDK-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Posizione finecorsa Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia

29.99 €

1 Disponibile 10 giorni 10380.01~140.00NA117[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico634091687532-Resistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

44.04 €

1 Disponibile 5 giorni 144140.01~220.00NA176[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico80451157910035-Resistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

74.26 €

1 5 giorni 177220.01~320.00NA245[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico100561379313042-Resistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

92.19 €

1 Disponibile 5 giorni 198220.01~320.00NA294[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico100561379315045-Resistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

100.54 €

1 Disponibile 9 giorni 250320.01~485.00NA392[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico1126315110020045-Resistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

39.25 €

1 5 giorni 10380.01~140.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa117[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico634091687532DestraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

54.53 €

8 10 giorni 144140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa176[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico80451157910035DestraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

87.04 €

20 10 giorni 177220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa245[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico100561379313042DestraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

104.93 €

20 10 giorni 198220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa294[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico100561379315045DestraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

110.83 €

1 Disponibile 9 giorni 250320.01~485.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa392[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico1126315110020045DestraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

54.37 €

1 Disponibile 9 giorni 144140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa176[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico80451157910035SinistraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

86.94 €

1 Disponibile 9 giorni 177220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa245[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico100561379313042SinistraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

104.86 €

1 Disponibile 10 giorni 198220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa294[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico100561379315045SinistraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

110.83 €

1 9 giorni 250320.01~485.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa392[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico1126315110020045SinistraResistenza agli impattiGialloCon caratteristica antitraccia

83.16 €

1 9 giorni 10380.01~140.00NA117[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica634091687532-Nucleo: Non disponibileNeroSenza caratteristica antitraccia

90.94 €

1 9 giorni 144140.01~220.00NA176[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica80451157910035-Nucleo: Non disponibileNeroSenza caratteristica antitraccia

171.91 €

1 9 giorni 177220.01~320.00NA245[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica100561379313042-Nucleo: Non disponibileNeroSenza caratteristica antitraccia

218.85 €

1 10 giorni 198220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica100561379315045-Nucleo: Non disponibileNeroSenza caratteristica antitraccia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico medio
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotelle a terra Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico