Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EUWJB-75 |
EUWJB-100 |
EUWJB-130 |
EUWJB-150 |
EUWJB-200 |
EUWJBL-100 |
EUWJBL-130 |
EUWJBL-150 |
EUWJBL-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Posizione finecorsa | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.75 € | 1 | 5 giorni | 103 | 80.01~140.00 | 117 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Destra | 22 | ||
64.07 € | 1 | 5 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 176 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Destra | 35 | ||
99.16 € | 1 | 5 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Destra | 40 | ||
118.61 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Destra | 45 | ||
122.82 € | 1 | 9 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 392 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Destra | 58 | ||
65.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 176 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Sinistra | 35 | |
101.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Sinistra | 40 | |
120.81 € | 1 | 15 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Sinistra | 45 | ||
124.42 € | 1 | 9 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 392 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Sinistra | 58 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Finecorsa | Con finecorsa libero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Uretano antistatico | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico medio |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti |
Colore rotella | Giallo | Caratteristica antitraccia | Con caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Posizione finecorsa
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali