Ruote girevoli con banda antistatica II per carico medio SUNJ

Ruote girevoli con banda antistatica II per carico medio SUNJ
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the core, hardware (including swivel part ball), and bearing.
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The SEUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· A conductive grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing with a dust-proof cover.
· Employs a strong and unique box style for the SEUW wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUNJ-100-MCD
SUNJ-100-SEUW
SUNJ-125-MCD
SUNJ-125-SEUW
SUNJ-150-MCD
SUNJ-150-SEUW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Colore rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)

122.55 €

1 9 giorni 130140.01~220.00147[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica68(71)68(71)909010035NeroSenza caratteristica antitraccia30

98.13 €

1 Disponibile 5 giorni 130140.01~220.00147[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico68(71)68(71)909010035GialloCon caratteristica antitraccia30

211.52 €

1 9 giorni 165140.01~220.00205[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica75(80)75(80)1021212542NeroSenza caratteristica antitraccia35

96.39 €

8 9 giorni 165140.01~220.00205[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico75(80)75(80)1021212542GialloCon caratteristica antitraccia35

258.87 €

1 9 giorni 190220.01~320.00245[Nylon] Nylon MC conduttivoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica75(90)75(90)11211215045NeroSenza caratteristica antitraccia37

114.13 €

1 9 giorni 190220.01~320.00245[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico75(90)75(90)11211215045GialloCon caratteristica antitraccia37

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione
Categoria di carico Carico medio Colore componente in metallo (Finitura) NA Specifiche Rotelle a terra
Dettagli specifiche rotella Nucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Cuscinetto Cuscinetto a rullini in acciaio inox

Supporto tecnico