Ruote girevoli con banda antistatica II per carichi medi SUNJB

Ruote girevoli con banda antistatica II per carichi medi SUNJB
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the core, hardware (including swivel part ball), and bearing.
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The SEUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· A conductive grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing with a dust-proof cover.
· Employs a strong and unique box style for the SEUW wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUNJB-100-SEUW
SUNJB-125-SEUW
SUNJB-150-SEUW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Eccentricità
(mm)

111.36 €

1 Disponibile 5 giorni 130140.01~220.0014768(71)68(71)90901003530

108.86 €

1 5 giorni 165140.01~220.0020575(80)75(80)1021021254235

126.53 €

1 5 giorni 190220.01~320.0024575(90)75(90)1121121504537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa Con finecorsa libero
Materiale bozzello Uretano antistatico Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico medio
Colore componente in metallo (Finitura) NA Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella Nucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Colore rotella Giallo Caratteristica antitraccia Con caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetto a rullini in acciaio inox

Supporto tecnico