Registrati
Configura
  • Altezza di montaggio H(mm)
  • Finecorsa
    • Con finecorsa di scorrimento
  • Carico ammesso(daN)
  • Materiale raccordo
  • Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
  • Larghezza passo fori di montaggio(mm)
  • Lunghezza sede di montaggio(mm)
  • Larghezza sede di montaggio(mm)
  • Diametro ruota(Ø)
  • Larghezza cerchio(mm)
  • Colore componente in metallo (Finitura)
  • Eccentricità(mm)
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 10 giorni lavorativi

Ruote girevoli con banda antistatica III per carichi pesanti basso profilo HJ / HJB / SUHJ

Codice componente:

Sono stati trovati. 8 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Altezza di montaggio H

(mm)

Gamma di carico

(daN)

Finecorsa

Carico ammesso

(daN)

Materiale raccordo

Lunghezza passo fori di montaggio

(mm)

Larghezza passo fori di montaggio

(mm)

Lunghezza sede di montaggio

(mm)

Larghezza sede di montaggio

(mm)

Diametro ruota

(Ø)

Larghezza cerchio

(mm)

Colore componente in metallo (Finitura)

Eccentricità

(mm)

Quantità minima d'ordine
78
220.01~320.00
NA
294
Acciaio
55(65)
55(65)
82
82
50
32.5
Cromatura trivalente
18
1 pezzi
96.5
320.01~485.00
NA
392
Acciaio
63(78)
63(78)
100
100
65
36
Cromatura trivalente
22
1 pezzi
108
485.01~750.00
NA
490
Acciaio
63(78)
63(78)
100
100
75
39
Cromatura trivalente
25
1 pezzi
78
220.01~320.00
[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero
294
Acciaio
55(65)
55(65)
82
82
50
32.5
Cromatura trivalente
18
1 pezzi
96.5
320.01~485.00
[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero
392
Acciaio
63(78)
63(78)
100
100
65
36
Cromatura trivalente
22
1 pezzi
78
220.01~320.00
NA
294
Acciaio inox
55(65)
55(65)
82
82
50
32.5
NA
18
1 pezzi
96.5
320.01~485.00
NA
392
Acciaio inox
63(78)
63(78)
100
100
65
36
NA
22
1 pezzi
108
485.01~750.00
NA
490
Acciaio inox
63(78)
63(78)
100
100
75
39
NA
25
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
56.78 €
( 67.57 € )
6 giorni lavorativi
86.82 €
( 103.32 € )
10 giorni lavorativi
120.43 €
( 143.31 € )
10 giorni lavorativi
81.25 €
( 96.69 € )
10 giorni lavorativi
117.79 €
( 140.17 € )
10 giorni lavorativi
86.45 €
( 102.88 € )
10 giorni lavorativi
115.48 €
( 137.42 € )
10 giorni lavorativi
136.86 €
( 162.86 € )
10 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· Conductive resin wheels with no age deterioration that can be used for anti-static countermeasures.
Black MCD / gray MCDG.
· The -MCDG wheel does not use carbon material and does not leave traces on the floor.
· Conductive grease is used for the free-swivel part, which is also equipped with a smooth moving bilayer bearing.