Ruote girevoli inox per carico medio SUNJ SUNJB SUNJWB

Ruote girevoli inox per carico medio SUNJ SUNJB SUNJWB
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.
Note: If the hardware set (no wheel) is selected, the model number is only for the hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUNJ-100MC
SUNJ-100SW
SUNJ-100SWUW
SUNJ-125MC
SUNJ-125POTH
SUNJ-125SUW
SUNJ-125SW
SUNJ-150MC
SUNJ-150POTH
SUNJ-150SUW
SUNJ-150SW
SUNJ-150SWUW
SUNJ-200POTH
SUNJB-100POTH
SUNJB-100SW
SUNJB-100SWUW
SUNJB-125POTH
SUNJB-125SUW
SUNJB-125SW
SUNJB-150POTH
SUNJB-150SUW
SUNJB-150SW
SUNJB-150SWUW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella Paese di produzione rotella Eccentricità
(mm)

83.01 €

1 9 giorni 130140.01~220.00NA147[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica68(71)68(71)909010029Nucleo: Non disponibileBlu-30

74.35 €

1 9 giorni 130140.01~220.00NA147[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione68(71)68(71)909010035(Nucleo: acciaio inox 304) elasticità elevataNero-30

96.92 €

1 9 giorni 130140.01~220.00NA147[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli68(71)68(71)909010035(Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevataBianco-30

90.56 €

1 9 giorni 165140.01~220.00NA205[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica75(80)75(80)10210212542Nucleo: Non disponibileBlu-35

80.10 €

1 9 giorni 165140.01~220.00NA205[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli75(80)75(80)10210212535(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloProduzione in Germania35

93.07 €

1 9 giorni 165140.01~220.00NA205[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli75(80)75(80)10210212542(Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidiVerde-35

109.63 €

1 9 giorni 165140.01~220.00NA205[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione75(80)75(80)10210212542(Nucleo: acciaio inox 304) elasticità elevataNero-35

102.03 €

1 9 giorni 190220.01~320.00NA245[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica75(90)75(90)11211215042Nucleo: Non disponibileBlu-37

100.79 €

1 5 giorni 190220.01~320.00NA245[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211215040(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloProduzione in Germania37

99.52 €

1 9 giorni 190220.01~320.00NA245[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidiVerde-37

121.51 €

1 9 giorni 190220.01~320.00NA245[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio inox 304) elasticità elevataNero-37

111.74 €

1 11 giorni 190220.01~320.00NA245[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevataBianco-37

176.08 €

1 10 giorni 250320.01~485.00NA343[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli100(115)100(115)14014020050(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloProduzione in Germania58

89.87 €

1 5 giorni 130140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero147[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli68(71)68(71)909010035(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloProduzione in Germania30

87.02 €

1 9 giorni 130140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero147[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione68(71)68(71)909010035(Nucleo: acciaio inox 304) elasticità elevataNero-30

109.66 €

1 9 giorni 130140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero147[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli68(71)68(71)909010035(Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevataBianco-30

91.99 €

1 9 giorni 165140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero205[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli75(80)75(80)10210212535(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloProduzione in Germania35

105.00 €

1 9 giorni 165140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero205[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli75(80)75(80)10210212542(Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidiVerde-35

88.46 €

1 9 giorni 165140.01~220.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero205[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione75(80)75(80)10210212542(Nucleo: acciaio inox 304) elasticità elevataNero-35

112.60 €

1 9 giorni 190220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero245[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211215040(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloProduzione in Germania37

112.39 €

1 9 giorni 190220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero245[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidiVerde-37

96.63 €

1 9 giorni 190220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero245[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio inox 304) elasticità elevataNero-37

123.55 €

1 11 giorni 190220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero245[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevataBianco-37

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro lungo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico medio Colore componente in metallo (Finitura) NA
Specifiche Rotelle a terra Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetto a rullini in acciaio inox

Supporto tecnico