Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUNK-100MC |
SUNK-100POTH |
SUNK-100SW |
SUNK-100SWUW |
SUNK-125MC |
SUNK-125POTH |
SUNK-125SUW |
SUNK-125SW |
SUNK-150MC |
SUNK-150POTH |
SUNK-150SUW |
SUNK-150SW |
SUNK-150SWUW |
SUNK-200POTH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Categoria di carico | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Paese di produzione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.11 € | 1 | 9 giorni | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 29 | - | (Nucleo: assente) | Blu | - | ||
58.76 € | 1 | 5 giorni | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | Carico medio | (Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidi | Giallo | Produzione in Germania | ||
57.45 € | 1 | 9 giorni | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | Carico medio | Nucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Nero | - | ||
81.96 € | 1 | 9 giorni | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | Carico medio | (Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | - | ||
105.28 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | - | (Nucleo: assente) | Blu | - | ||
86.77 € | 1 | 10 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 35 | Carico medio | (Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidi | Giallo | Produzione in Germania | ||
89.58 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | Carico medio | (Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidi | Verde | - | ||
84.52 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | Carico medio | Nucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Nero | - | ||
85.11 € | 1 | 9 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 42 | - | (Nucleo: assente) | Blu | - | ||
115.95 € | 1 | 9 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 40 | Carico medio | (Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidi | Giallo | Produzione in Germania | ||
87.27 € | 1 | 9 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | Carico medio | (Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidi | Verde | - | ||
95.52 € | 1 | 9 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | Carico medio | Nucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Nero | - | ||
105.98 € | 1 | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | Carico medio | (Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | - | ||
161.95 € | 8 | 15 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 343 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 112(119) | 63(56) | 150 | 98 | 200 | 50 | Carico medio | (Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidi | Giallo | Produzione in Germania |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Colore componente in metallo (Finitura) | NA |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetto a rullini in acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Paese di produzione rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali