• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruote girevoli inox per carico medio SUNJ-SJ SUNJB-SJ

Ruote girevoli inox per carico medio SUNJ-SJ SUNJB-SJ

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the hardware, including the balls in the swiveling part.
· A stainless steel needle bearing is employed for the core metal wheel and POTH urethane wheel.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing with a dust-proof cover.
· Use the SWUW wheel (antibacterial white urethane) for hygienic environments.
· Use the SEUW wheel (anti-static urethane) for the anti-static countermeasures in clean rooms, etc.
· Employs a strong and unique box style for the wheels. (SW, SUW, SWUW, and SEUW wheels)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUNJ-SJ-100-SEUW
SUNJ-SJ-100MC
SUNJ-SJ-100POTH
SUNJ-SJ-100SUW
SUNJ-SJ-100SW
SUNJ-SJ-100SWUW
SUNJ-SJ-125-SEUW
SUNJ-SJ-125MC
SUNJ-SJ-125SUW
SUNJ-SJ-125SW
SUNJ-SJ-125SWUW
SUNJB-SJ-100-SEUW
SUNJB-SJ-100POTH
SUNJB-SJ-100SUW
SUNJB-SJ-100SW
SUNJB-SJ-100SWUW
SUNJB-SJ-125-SEUW
SUNJB-SJ-125POTH
SUNJB-SJ-125SUW
SUNJB-SJ-125SW
SUNJB-SJ-125SWUW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Applicazione Categoria di carico Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Paese di produzione rotella Eccentricità
(mm)

81.30 €

7 giorni 132Protezione cariche elettrostaticheNA68[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesanteNucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)GialloCon caratteristica antitraccia-30

87.04 €

7 giorni 132-NA68[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica10029Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione-(Nucleo: assente)BluSenza caratteristica antitraccia-30

78.13 €

7 giorni 132-NA68[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloSenza caratteristica antitracciaProduzione in Germania30

87.43 €

7 giorni 132-NA68[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio(Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidiVerdeSenza caratteristica antitraccia--

78.91 €

7 giorni 132-NA68[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medioNucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NeroSenza caratteristica antitraccia-30

92.21 €

7 giorni 132-NA68[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesante(Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevataBiancoSenza caratteristica antitraccia-30

107.10 €

7 giorni 167Protezione cariche elettrostaticheNA78[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesanteNucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)GialloCon caratteristica antitraccia-35

103.20 €

7 giorni 167-NA78[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione-(Nucleo: assente)BluSenza caratteristica antitraccia-35

96.24 €

7 giorni 167-NA78[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio(Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidiVerdeSenza caratteristica antitraccia--

86.40 €

7 giorni 167-NA78[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medioNucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NeroSenza caratteristica antitraccia-35

106.33 €

7 giorni 167-NA78[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesante(Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevataBiancoSenza caratteristica antitraccia-35

87.14 €

7 giorni 132Protezione cariche elettrostatiche[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero68[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesanteNucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)GialloCon caratteristica antitraccia-30

83.41 €

7 giorni 132-[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero68[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloSenza caratteristica antitracciaProduzione in Germania30

92.68 €

7 giorni 132-[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero68[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio(Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidiVerdeSenza caratteristica antitraccia--

84.19 €

7 giorni 132-[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero68[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medioNucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NeroSenza caratteristica antitraccia-30

85.76 €

7 giorni 132-[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero68[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli10035Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesante(Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevataBiancoSenza caratteristica antitraccia-30

116.26 €

7 giorni 167Protezione cariche elettrostatiche[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero78[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesanteNucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)GialloCon caratteristica antitraccia-35

90.16 €

7 giorni 167-[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero78[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli12535Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio(Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidiGialloSenza caratteristica antitracciaProduzione in Germania35

102.89 €

7 giorni 167-[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero78[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oli12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio(Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidiVerdeSenza caratteristica antitraccia--

93.06 €

7 giorni 167-[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero78[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medioNucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NeroSenza caratteristica antitraccia-35

113.01 €

7 giorni 167-[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero78[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli12542Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesante(Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevataBiancoSenza caratteristica antitraccia-35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio inox
Diametro vite M12 Colore componente in metallo (Finitura) NA Specifiche Rotelle a terra
Cuscinetto Cuscinetto a rullini in acciaio inox

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico