Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CC-50B-BN |
CC-50B-R |
CC-50B-U |
CC-50U-BN |
CC-50U-R |
CC-50U-U |
CC-65B-R |
CC-65B-U |
CC-65U-BN |
CC-65U-R |
CC-65U-U |
CC-75B-BN |
CC-75B-R |
CC-75B-U |
CC-75U-BN |
CC-75U-R |
CC-75U-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | 11 giorni | 66 | ~35.00 | 34 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 50 | 20 | Finitura a forno nera | (Nucleo: assente) | Nero | 20 | ||
13.57 € | 1 | 9 giorni | 66 | ~35.00 | 29 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 50 | 20 | Finitura a forno nera | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | 20 | ||
14.29 € | 1 | 9 giorni | 66 | ~35.00 | 34 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 50 | 20 | Finitura a forno nera | (Nucleo: assente) resistenza agli urti | Verde | 20 | ||
11.97 € | 8 | 10 giorni | 66 | ~35.00 | 34 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 50 | 20 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) | Nero | 20 | ||
11.02 € | 1 | 9 giorni | 66 | ~35.00 | 29 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 50 | 20 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Verde | 20 | ||
11.73 € | 1 | 9 giorni | 66 | ~35.00 | 34 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 50 | 20 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) resistenza agli urti | Verde | 20 | ||
18.85 € | 1 | 9 giorni | 79 | 35.01~80.00 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 65 | 25 | Finitura a forno nera | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | 21 | ||
20.68 € | 1 | 9 giorni | 79 | 35.01~80.00 | 49 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 65 | 25 | Finitura a forno nera | (Nucleo: assente) resistenza agli urti | Verde | 21 | ||
15.03 € | 8 | 10 giorni | 79 | 35.01~80.00 | 49 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 65 | 25 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) | Nero | 21 | ||
16.31 € | 1 | 9 giorni | 79 | 35.01~80.00 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 65 | 25 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Verde | 21 | ||
18.18 € | 1 | 9 giorni | 79 | 35.01~80.00 | 49 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 65 | 25 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) resistenza agli urti | Verde | 21 | ||
18.66 € | 1 | 11 giorni | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 75 | 25 | Finitura a forno nera | (Nucleo: assente) | Nero | 21 | ||
20.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 89 | 35.01~80.00 | 49 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75 | 27 | Finitura a forno nera | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | 21 | |
22.04 € | 1 | 9 giorni | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 25 | Finitura a forno nera | (Nucleo: assente) resistenza agli urti | Verde | 21 | ||
16.11 € | 8 | 10 giorni | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 75 | 25 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) | Nero | 21 | ||
17.57 € | 1 | 9 giorni | 89 | 35.01~80.00 | 49 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75 | 27 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Verde | 21 | ||
19.48 € | 1 | 9 giorni | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 25 | Cromatura lucida | (Nucleo: assente) resistenza agli urti | Verde | 21 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Ruota per montaggio angolare | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno | Misura piastra (Per montaggio angolare)(mm) | 113×76×37 |
Passo fori di montaggio (Per montaggio angolare)(mm) | 73,5×103.5×25.0 | Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Cuscinetto | NA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali