• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 7:00 alle ore 22:00 (CET) 21/1/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole angolare CCB

Ruota girevole angolare CCB
  • Sconto volumi elevati

[Features]
- With the two surface rising structure, the corners fit firmly and positioning is done easily.
- There are two places to mount, with less parts count and easy mounting.
- Mounting can be done by hand by using a specialized hook.
- The specialized hook is sold separately

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCB-50U-BN
CCB-50U-R
CCB-50U-U
CCB-65U-BN
CCB-65U-R
CCB-65U-U
CCB-75U-BN
CCB-75U-R
CCB-75U-U
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza montaggio
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diam. rotella
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Applicazione

6.47 €

Disponibile 8 giorni Piena conformità66~ 35.0034[Nylon] Nylon 6Resistente all’abrasione / Resistenza agli oli / Resistenti agli agenti chimiciForo asolato5020Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

6.81 €

8 giorni Piena conformità66~ 35.0029[Gomma sintetica] Gomma siliconica SBRResistente all’abrasioneForo asolato5020Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

6.81 €

8 giorni Piena conformità66~ 35.0034[Uretano] UretanoResistente all’abrasione / Resistente alla benzina (incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo asolato5020Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

8.30 €

Disponibile 8 giorni Piena conformità7935.01 ~ 80.0049[Nylon] Nylon 6Resistente all’abrasione / Resistenza agli oli / Resistenti agli agenti chimiciForo asolato6525Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

9.36 €

8 giorni Piena conformità7935.01 ~ 80.0039[Gomma sintetica] Gomma siliconica SBRResistente all’abrasioneForo asolato6525Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

9.36 €

8 giorni Piena conformità7935.01 ~ 80.0049[Uretano] UretanoResistente all’abrasione / Resistente alla benzina (incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo asolato6525Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

8.44 €

Disponibile 8 giorni Piena conformità8935.01 ~ 80.0058[Nylon] Nylon 6Resistente all’abrasione / Resistenza agli oli / Resistenti agli agenti chimiciForo asolato7525Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

9.41 €

8 giorni Piena conformità8935.01 ~ 80.0049[Gomma sintetica] Gomma siliconica SBRResistente all’abrasioneForo asolato7525Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

9.41 €

8 giorni Piena conformità8935.01 ~ 80.0058[Uretano] UretanoResistente all’abrasione / Resistente alla benzina (incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo asolato7525Espositivi per strutture commerciali / Logistica, carrello / Ripiano in acciaio, mobili in legno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Modello piastra a rotazione Finecorsa Liberamente con finecorsa Materiale raccordo Acciaio
Colore metallico raccordo (finitura) Cromatura lucida Misura piastra (per angolo)(mm) 113 x 76 x 37 Passo foro di montaggio (per angoli)(mm) 73.5 x 103.5 x 25.0
Caratteristiche Rotella piena Modello rotella Ruota singola

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico