Piedino di montaggio orientabile con blocco alla rotazione NJK

Piedino di montaggio orientabile con blocco alla rotazione NJK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJK-130EUW
NJK-130W
NJK-130WUW
NJK-130WW
NJK-150SPM
NJK-150SST
NJK-150UW
NJK-150W
NJK-150WUW
NJK-150WW
NJK-200SPM
NJK-200SST
NJK-200UW
NJK-200W
NJK-200WUW
NJK-200WW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

63.52 €

41.29 €

1 Stesso giorno

Stock

188Protezione cariche elettrostatiche140.01~220.00176[uretano] Uretano antistaticoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico75(90)75(90)11211213042(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiGialloCon caratteristica antitraccia41Cuscinetti a sfere radiali

71.69 €

1 5 giorni 188-140.01~220.00176[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione75(90)75(90)11211213042(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia41Cuscinetti sigillati

99.67 €

1 9 giorni 188-140.01~220.00176[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211213042(Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia41Cuscinetti a sfere radiali

78.48 €

1 9 giorni 188-80.01~140.00137[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo75(90)75(90)11211213042(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia41Cuscinetti sigillati

92.97 €

1 15 giorni 198-35.01~80.0078Gomma naturaleNA75(90)75(90)11211215045(Nucleo: alluminio pressofuso) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia41Cuscinetti a sfere radiali

92.45 €

1 9 giorni 198-140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiNA75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevataBluSenza caratteristica antitraccia41Cuscinetti a sfere radiali

96.89 €

1 Disponibile 5 giorni 198-140.01~220.00196[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia41Cuscinetti a sfere radiali

76.14 €

1 Disponibile 5 giorni 198-140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia41Cuscinetti sigillati

115.69 €

1 9 giorni 198-140.01~220.00196[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia41Cuscinetti a sfere radiali

84.16 €

1 9 giorni 198-140.01~220.00156[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo75(90)75(90)11211215045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia41Cuscinetti sigillati

122.48 €

1 9 giorni 250-80.01~140.0098Gomma naturaleNA100(115)100(115)14014020045(Nucleo: alluminio pressofuso) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia58Cuscinetti a sfere radiali

96.64 €

1 15 giorni 250-220.01~320.00245[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiNA100(115)100(115)14014020045(Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevataBluSenza caratteristica antitraccia58Cuscinetti a sfere radiali

104.38 €

1 15 giorni 250-220.01~320.00245[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli100(115)100(115)14014020045(Nucleo: acciaio) resistenza agli urtiVerdeSenza caratteristica antitraccia58Cuscinetti a sfere radiali

116.67 €

1 5 giorni 250-220.01~320.00245[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione100(115)100(115)14014020045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia58Cuscinetti sigillati

116.59 €

1 9 giorni 250-220.01~320.00245[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli100(115)100(115)14014020045(Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia58Cuscinetti a sfere radiali

126.98 €

1 9 giorni 250-140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo100(115)100(115)14014020045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia58Cuscinetti sigillati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di rotazione Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida
Specifiche Rotelle a terra

Supporto tecnico